X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Raffinerie und PetrochemieIndustrielösungen

Informationen anfordernWenn Produktionszeit und Zuverlässigkeit von kritischer Bedeutung sind, ist Rexnord die logische Wahl. Von Fließ-, Luft- und Gastechnik zu Generatoren, Kühltürmen und Schüttgut-Materialtransport – Werksbetreiber, Ausrüstungshersteller und beratende Ingenieure wenden sich für ihre Power Transmission-Lösungen an Rexnord. Verlassen Sie sich auf unsere überlegene Produktqualität, Vor-Ort-Wartung und branchenführende technische Unterstützung, um teure Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Ausfallzeiten zu vermeiden. Dadurch maximieren Sie über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg Ihre Rendite.

 

Lagerprodukte

Wählen Sie für die extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässige, widerstandsfähige, leicht zu montierende Rexnord-Lager, maßgefertigt für Ihre Anwendung.

Alle Lagerprodukte anzeigen

Link-Belt SAF-Lager

Hohe Tragfähigkeit Wellenadapter mit leichter Montage und Demontage

Weitere Informationen

Rex Zylinder- und Pendelrollenlager

Breites Angebot an Standard-, Schmal-, Breit- und Mittelbreitenserien sowie eine breite Palette an Gehäuseformen.

Weitere Informationen

Rex SHURLOK-Befestigungsadapter für Pendelrollenlager

Formschlüssiges Sicherungssystem (PSL) für längere Lebensdauer. Spyglass Optische Dehnungssensor(OSS)-Technologie zur Fehlerreduktion bei Wellenmontage.

Weitere Informationen
 

Förderbandlösungsprodukte

Wählen Sie Rexnord-Förderbandlösungen, um bei allen Geschwindigkeiten und Kapazitäten einen maximalen Schutz für Behälter und Kisten zu gewährleisten.

Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen

Spannrollen

In verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen CEMA-Bewertungen erhältlich, wie sie für ein breites Spektrum von Fördererkonstruktionen erforderlich sind.

Weitere Informationen
 

Kupplungsprodukte

Wählen Sie aus trockenlaufenden, geschmierten und Composite-Kupplungen, damit Ihr petrochemischer Betrieb in Bewegung bleibt.

Alle Kupplungsprodukte anzeigen

Thomas XTSR Lamellenkupplungen

Langlebige Kupplung als Standard- oder Maßanfertigung für API-Spezifikationen, Auswuchtungs- und Hochdrehzahl-Anforderungen.

Weitere Informationen

Falk Steelflex-Gitterkupplungen

Diese dem Industriestandard entsprechenden Hochleistungs-Gitterkupplungen sind die beste Option für zahlreiche Anwendungen mit hohen Drehmomenten und starken Vibrationen.

Weitere Informationen

Rexnord Euroflex-Lamellenkupplungen

Ideal geeignet für Anwendungen mit Gas- und Dampfturbinenantrieb sowie für Gasdruck- und Prüfstandanwendungen mit höher als normalen Drehzahlen und Ausrichtungsproblemen.

Weitere Informationen

Hochdrehelastische Centa-Kupplungen

Hochdrehelastische Kupplungen zur Unterdrückung von Schwingungen an kritischen Komponenten.

Hochdrehelastische Centa-Kupplungen anzeigen

Omega Elastomerkupplungen

Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.

Weitere Informationen

Viva Elastomerkupplungen

Zweigeteiltes Flex-Element für einen effizienten Einbau und Austausch. Patentierte „V“-Kerbe als Überlastschutz.

Weitere Informationen

Wrapflex Elastomerkupplungen

Polyurethan-Element für hervorragende Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Patentiertes Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.

Weitere Informationen
 

Getriebeprodukte

Wählen Sie hochwertige und zuverlässige Getriebekonstruktionen von Rexnord für Ihre anspruchsvollen Energieanwendungen.

Alle Getriebeprodukte anzeigen

Falk V-Class Zahnradgetriebe

Starkes Gehäuse aus Kugelgraphit, horizontal geteiltes Gehäuse, lecksicheres Magnum-Dichtungskonzept, läuft kühler für eine längere Lebensdauer, geräuscharmer Antriebsstrang.

Weitere Informationen

Wellenmontierte Falk Quadrive-Zahnradgetriebe

Dieses wellenmontierte, für einen harten Dauereinsatz konstruierte Getriebe lässt sich besonders einfach und schnell ein- und ausbauen.

Weitere Informationen

Planetgear-Drehzahlreduzierer

Modulare, kompakte, leistungsdichte Konstruktion und starke Taconit-Dichtungen garantieren eine optimale Leistung.

Weitere Informationen

Falk A-Plus-Zahnradgetriebe

Dank eines an verschiedene Spezifikationen anpassbaren Stahlgehäuses und eines breiten Größenspektrums kann dieses Getriebe auf Anwendungen mit starker Belastung zugeschnitten werden.

Weitere Informationen

Falk Ultramite-Getriebemotoren

Mit einer TA-Buchse für den schnellen Einbau/Austausch ausgestattet; ermöglicht die Anbringung an allen standardmäßigen IEC/NEMA-Motoren.

Weitere Informationen
 

PT-Antriebskomponenten-Produkte

Schützen Sie Ihre Umgebung, sorgen Sie mit PT-Antriebskomponenten für sofortiges Abschalten Ihrer Antriebe und mehr.

Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen

Am Motor montierte Bremsen von Stearns

Standardprodukte mit einer breiten Optionspalette bieten eine kundenspezifische Bremse für die verschiedensten Anwendungen.

Weitere Informationen

Autogard Drehmomentbegrenzer

Genaues und konsistentes Einstellen des Drehmoments mit sofortigem und vollständigem Auskuppeln des Getriebes für eine bessere Leistung.

Weitere Informationen

Falk True Hold-Rücklaufsperren mit niedriger Drehzahl

Rollen/Rampen-Design bietet einen Sofortschutz vor Systemausfällen oder -überlastungen.

Weitere Informationen

Tollok-Schnellspannsätze

Diese Produkte werden in einer breiten Palette von internen Spannsätzen, Spannelementen, Schrumpfscheiben und starren Kupplungen mit einer Drehmomentübertragungsleistung von bis zu 3.389.545 Nm angeboten.

Weitere Informationen
 

Dienstleistungen

Mit Rexnords beispiellosen Wiederaufbereitungslösungen können Sie Ihr Zahnradgetriebe für Ihre Förderanwendung vollständig erneuern.

Alle Power Transmission-Services anzeigen

Rexnord Industriedienstleistungen

Branchenführende Reparaturen von Zahnradgetrieben, Reparaturen am Kundenstandort und universelle Antriebswellen- und Kupplungsreparaturen.

Weitere Informationen