X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Hervorragende Zentrierung und Produktstabilität

Die Metallgurte der DiaCrimp Series sind Spiralgurt-Kühlofenbänder auf der Basis einer einzigartigen Konstruktion, die geringere Gesamtbetriebskosten bei der Glaskühlung und Anwendungen mit extremen Temperaturen und kopflastigen Produkten ermöglichen soll. Die diagonal gewellten Bolzen greifen sicherer in das Spiralgewebe des Gurtes ein und bilden dadurch eine stabile Tragefläche mit einer reduzierten Dehnung im Zeitverlauf. Diese Eigenschaften tragen zu einer Steigerung des Produktdurchsatzes und zu einer Verkürzung der Stillstandszeiten für Wartungsmaßnahmen bei.

Was kann die DiaCrimp 90-Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der DiaCrimp Series

Sorgt für Produktqualität

Das Gurtdesign bewirkt eine deutliche Verbesserung der Bahnführung; es reduziert Vibrationen und schafft eine stabile Oberfläche, sodass auch kopflastige und instabile Produkte ruckfrei transportiert werden.

Ausfallzeiten werden reduziert

Dank der besonderen Konstruktion der DiaCrimp Series kann die Spirale sicher in den gewellten Bolzen eingreifen, was den Dehnungseffekt reduziert und den Wartungsbedarf minimiert.

Dokumentation

DiaCrimp

CS1-004

Broschüre | Englisch | 3 MB