Diseño de elastómero de trabajo pesado con bujes de acero o aluminio integrados

El CENTAFLEX-H es un acoplamiento torsionalmente rígido de alto rendimiento con un diseño compacto, pero robusto. Al ofrecer una rigidez de alta torsión al tiempo que se adapta a desalineaciones menores, el CENTAFLEX-H amortigua silenciosamente las vibraciones. Este acoplamiento fue especialmente diseñado para conectar motores diésel con bombas hidrostáticas. Gracias a la alta estabilidad térmica del CENTAFLEX-H, el elemento DuPont Hytrel es adecuado para las altas temperaturas de una carcasa encerrada, lo que hace que sea una solución ideal. El CENTAFLEX-H también es resistente al aceite y no requiere mantenimiento.

Acoplamiento CENTAFLEX-H

Desplácese para obtener más información

Elementos de caucho: El diseño de elastómero de trabajo pesado con bujes de metal integrados amortigua las vibraciones torsionales e impactos
Cubos: El cubo puede suministrarse con un acabado de diámetro cilíndrico y chavetero, con acabado de diámetro cónico y chavetero o con perfiles estriados y sujeción CENTALOC
Elementos de caucho: El diseño de elastómero de trabajo pesado con bujes de metal integrados amortigua las vibraciones torsionales e impactos
Cubos: El cubo puede suministrarse con un acabado de diámetro cilíndrico y chavetero, con acabado de diámetro cónico y chavetero o con perfiles estriados y sujeción CENTALOC
Más información sobre CENTAFLEX-H

¿Por qué elegir los acoplamientos CENTAFLEX-H?

Resistente a temperaturas

La estabilidad térmica del elemento CENTAFLEX-H DuPont Hytrel lo convierte en la solución ideal para el entorno de calor intenso presente entre una bomba hidráulica y un motor diésel.

Silencioso

La integración del elastómero le proporciona al CENTAFLEX-H un diseño de funcionamiento silencioso, asegurando una operación sin ruido incluso bajo un uso rudo.

Resistente a impactos

El diseño torsionalmente rígido reduce los impactos y las vibraciones críticas que crean los motores diésel. 

Rentable

Tener un precio económico con un diseño ligero y compacto hace que este sea una opción rentable y robusta para los sistemas de transmisión hidrostática diésel. Los requisitos de bajo mantenimiento aseguran que su rentabilidad continúe a lo largo de la vida útil del producto. 

Cerrar
CENTAFLEX-H

CENTAFLEX-H

El CENTAFLEX-H es un acoplamiento torsionalmente rígido que ofrece un rendimiento de trabajo pesado para una operación sin resonancia de las transmisiones hidráulicas diésel. El CENTAFLEX-H, diseñado con un elemento elastomérico flexible de trabajo pesado y bujes de aluminio o acero integrados, tiene un diseño poderoso y compacto. El CENTAFLEX-H, construido para amortiguar las vibraciones torsionales y las cargas por impacto, puede compensar las altas desalineaciones axial, radial moderada y angular. El CENTAFLEX-H, duradero y económico, no requiere mantenimiento, es resistente al aceite y está construido para soportar altas temperaturas ambientales. Disponible con un ensamblaje ciego para un esfuerzo mínimo de montaje. El CENTAFLEX-H está disponible con una variación del cubo de sujeción estriado CENTALOC para eliminar la corrosión por fricción y las conexiones del volante de conformidad con SAE. También está disponible para volantes no estándar.
Solicitar información →

Documentación

CF-H--12-09

Catálogo | Inglés | 1 MB