X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Für hohe Drehmomente in beengten Räumen gebaut.

Das Design der Serie CENTAFLEX-T beruht auf einem Brückenlagerprinzip; diese Kupplungen besitzen eine hohe Leistungsdichte und gute Verlagerungseigenschaften. Die CENTAFLEX-T-Kupplungen sind anderen Keillösungen überlegen, weil sie eine hohe Leistung in einer kompakten Bauform bieten. Dank der optimierten Geometrie entfällt die Notwendigkeit eines Nabensterns. Die als homokinetische Antriebswelle erhältlichen CENTAFLEX-T-Kupplungen ermöglichen eine einfache Handhabung, und die reduzierte Anzahl keilförmiger Elemente reduziert sowohl den Wartungs- als auch den Kostenaufwand. Der einfache Einbau garantiert die sichere Integration in den Antriebsstrang.

CENTAFLEX-T-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Gummielemente: Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-T bestechen durch eine auf dem Markt einzigartige Kinematik, aber auch durch ihre sehr hohe Drehsteifigkeit und Leistungsdichte.
Art der Keilfeder: Bietet einen Ausgleich für Verlagerungen in Antriebssträngen, bei denen eine hohe Drehmomentkapazität erforderlich ist.
Einfache Montage: Mit den bereitgestellten Spezialwerkzeugen geht der axiale und radiale Einbau der Kupplung rasch vonstatten. Es werden weder Nabensterne noch Verzahnungen benötigt.
Antriebswellen: Als homokinetische Antriebswelle für den zuverlässigen Ausgleich von Verlagerungen und einen ruhigen Lauf in beengten Räumlichkeiten erhältlich.
Gummielemente: Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-T bestechen durch eine auf dem Markt einzigartige Kinematik, aber auch durch ihre sehr hohe Drehsteifigkeit und Leistungsdichte.
Art der Keilfeder: Bietet einen Ausgleich für Verlagerungen in Antriebssträngen, bei denen eine hohe Drehmomentkapazität erforderlich ist.
Einfache Montage: Mit den bereitgestellten Spezialwerkzeugen geht der axiale und radiale Einbau der Kupplung rasch vonstatten. Es werden weder Nabensterne noch Verzahnungen benötigt.
Antriebswellen: Als homokinetische Antriebswelle für den zuverlässigen Ausgleich von Verlagerungen und einen ruhigen Lauf in beengten Räumlichkeiten erhältlich.
Nähere Informationen über CENTAFLEX-T

Was spricht für CENTAFLEX-T-Kupplungen?

Einfacher Einbau

Der Einbau von Kupplungen der Serie CENTAFLEX-T lässt sich mühelos mit Standardwerkzeugen bewerkstelligen. Die schnelle und einfache Montage spart Ihnen Zeit und Geld.

Modulbauweise

Die CENTAFLEX-T-Kupplungen sind in vielen verschiedenen Anordnungen erhältlich, was eine breite Anwendungsbasis gewährleistet, insbesondere bei der Kombination mit anderen CENTA-Komponenten.

Hohe Drehmomentkapazität

Die keilförmige Bauform der Serie CENTAFLEX-T gleicht Verlagerungen in Anwendungen aus, bei denen es zu extrem hohen Drehmomenten kommt (z. B. die Getriebeleistung in den Vierachsen-Radgetrieben von Schienenwagen).

Hohe Drehsteifigkeit

Die technisierte Konstruktion der Serie CENTAFLEX-T besticht durch eine auf dem Markt einzigartige Kinematik mit hoher Drehsteifigkeit und Leistungsdichte, auch bei begrenzten Räumlichkeiten.

Schließen

Dokumentation

CENTAFLEX-T_Catalog

CF-T-EN-03-17

Katalog | Englisch | 1 MB