Giunti elastomerici Rexord Viva

I giunti elastomerici più avanzati attualmente disponibili

I giunti elastomerici Rexnord Viva hanno un design basato sui comprovati giunti Rexnord Omega. Gli aggiornamenti al design consentono la trasmissione di una coppia più grande con un giunto più piccolo. Incorporando le caratteristiche di qualità di Omega, i giunti Rexnord Viva sono non lubrificati, di materiale flessibile e con semiruote. I giunti Viva sono costruiti per essere affidabili in una varietà di applicazioni tra cui pompe, compressori, ventilatori, miscelatori ed altro. Questo giunto universale ha un'eccellente capacità di smorzamento delle vibrazioni, particolarità che contribuisce a prolungare la durata delle apparecchiature collegate.

Diviso in due parti per un facile montaggio e sostituzione senza dover rimuovere i mozzi. Non occorre riallineare l'apparecchiatura.
Gli elementi torsionalmente flessibili bilanciati e leggeri ammortizzano i carichi di urto e le vibrazioni per proteggere ed estendere la durata delle apparecchiature collegate.
La bullonatura radiale offre un accesso più facile rispetto ai giunti bullonati assialmente in aree ristrette. Bulloneria metrica disponibile in carbonio standard o acciaio inox.
Grande capacità di tolleranza di disallineamento: rileva il disallineamento inevitabile con forze di reazione limitate sull'attrezzatura collegata.
I mozzi intercambiabili permettono di tenere scorte limitate. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio, acciaio inox 303-304 o con nichelatura chimica. Due file di fori radiali consentono maggiori possibilità di regolare le distanze sul campo.
Il poliuretano di formulazione specifica consente di avere coppie maggiori con un giunto più piccolo.
L'intaglio a V presente nei canali degli elementi flessibili in poliuretano va sotto sforzo per fornire uno strappo uniforme sulla mezzeria per la protezione contro il sovraccarico.
Diviso in due parti per un facile montaggio e sostituzione senza dover rimuovere i mozzi. Non occorre riallineare l'apparecchiatura.
Gli elementi torsionalmente flessibili bilanciati e leggeri ammortizzano i carichi di urto e le vibrazioni per proteggere ed estendere la durata delle apparecchiature collegate.
La bullonatura radiale offre un accesso più facile rispetto ai giunti bullonati assialmente in aree ristrette. Bulloneria metrica disponibile in carbonio standard o acciaio inox.
Grande capacità di tolleranza di disallineamento: rileva il disallineamento inevitabile con forze di reazione limitate sull'attrezzatura collegata.
I mozzi intercambiabili permettono di tenere scorte limitate. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio, acciaio inox 303-304 o con nichelatura chimica. Due file di fori radiali consentono maggiori possibilità di regolare le distanze sul campo.
Il poliuretano di formulazione specifica consente di avere coppie maggiori con un giunto più piccolo.
L'intaglio a V presente nei canali degli elementi flessibili in poliuretano va sotto sforzo per fornire uno strappo uniforme sulla mezzeria per la protezione contro il sovraccarico.
Ulteriori informazioni Giunti elastomerici Viva

Cosa rende Viva diverso dagli altri?

Il giunto elastomerico con la massima capacità possibile di generazione di coppia.

Resistenza all'usura da sostanze chimiche o ragioni ambientali

Lo speciale poliuretano di Viva fornisce una resistenza di qualità superiore ai fattori chimici e ambientali se confrontato a soluzioni in gomma della concorrenza.

Elementi flessibili Torque-Dense

Lo speciale poliuretano di Viva conferisce al giunto elastomerico la più grande capacità possibile di generazione di coppia. Fornisce elevata capacità di coppia, superiore alle soluzioni in gomma della concorrenza e consente l'uso di una giunto di dimensioni inferiori oltreché, in ultimo, un costo totale di gestione (TCO) di molto inferiore alla media.
 

Non sono necessari raccordi o manicotti speciali per traferri molto ampi.

La versione VSX (Viva Extended Spacer) collega gli alberi con traferri molto ampi (fino a 300 mm) con il progetto base dei quattro componenti costituiti da due elementi flessibili divisi in senso assiale e due raccordi. Non sono necessari raccordi o manicotti speciali.

Elementi bilanciati

I semi-elementi Viva sono strettamente accoppiati per garantire che il bilanciamento del peso standard sia conforme a ISO G16 (1504 RPM) e AGMA Classe 8, contribuendo a prevenire l'usura prematura dovuta a un accoppiamento sbilanciato.
Chiudi

Documentazione

Viva Installation Manual

508-510

Manuale | Inglese | 646 KB

Viva Coupling Catalog

4044ENDEIT

Catalogare | Inglese, Tedesco, Italiano | 634 KB

Viva Coupling Catalog

4044ENESFR

Catalogare | Inglese, Francese, Spagnolo | 545 KB

Rexnord Omega & Viva Elastomeric Couplings

CP5-021

Brochure | Inglese | 834 KB

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Giunti elastomerici Viva.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Asia Pacific

+65 6338 5622

Australia

+61-2-4677-6000

Brazil

+55-51-3579-8080

Chile

+56-2-2366-6000

China

+86-21-52436100

Europe

+32 15 44 38 11

India

+91 040 23078243

Mexico

+52-55-9140-3500

Middle East

+981 4 884 9267

South Africa

+27 10 443 5938

Kit e ricambi, Componenti

Kit e ricambi

Kit di viti elastomeriche a testa cilindrica e relativi coperchi.

Visualizza kit e ricambi →

Componenti

Elementi e raccordi elastomerici

Visualizza i componenti →