Home Giunti Giunti elastomerici Giunti elastomerici Omega

Giunti elastomerici Rexnord Omega

Riconosciuto come il punto di riferimento nel settore

I giunti elastomerici Rexnord Omega sono giunti pneumatici flessibili, divisi a metà e non lubrificati, utilizzati in una varietà di applicazioni esigenti in molti settori. Questo giunto universale ha un'eccellente capacità di smorzamento delle vibrazioni, particolarità che contribuisce a prolungare la durata delle apparecchiature collegate. Questi giunti sono facili da installare e offrono numerose possibilità di gioco all'albero.

Giunti Omega

Scorri per maggiori informazioni

La bullonatura radiale offre un accesso più facile rispetto ai giunti bullonati assialmente in aree ristrette. Bulloneria disponibile in carbonio o acciaio inox.
La lega in poliuretano-metallo minimizza i componenti del giunto ed elimina potenziali problemi di slittamento associati a design meccanici di serraggio.
I raccordi intercambiabili tra elementi accoppiati e distanziatori consentono di ridurre l'inventario. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio, acciaio inox 303-304 o con nichelatura chimica.
Divisibile in due parti per un facile montaggio e sostituzione senza dover rimuovere i mozzi. Non occorre riallineare l'apparecchiatura.
Gli elementi torsionalmente flessibili bilanciati e leggeri ammortizzano i carichi di urto e le vibrazioni per proteggere ed estendere la durata delle apparecchiature collegate.
Abilità di rilevare il disallineamento: rileva il disallineamento inevitabile grazie a forze di reazione ridotte sull'attrezzatura collegata.
Il giunto di colore giallo Heavy Duty Yellow (HDY) offre il 25% di capacità di torsione in più rispetto al giunto standard Omega di colore arancione.
Il giunto di colore verde idroliticamente stabile Hydrolytically Stable Green (HSU) è ideale per applicazioni in ambienti caldi e umidi. L'HSU-J comprende un rivestimento anticorrosione e bulloneria in acciaio inox per una resistenza estrema alla corrosione.
La bullonatura radiale offre un accesso più facile rispetto ai giunti bullonati assialmente in aree ristrette. Bulloneria disponibile in carbonio o acciaio inox.
La lega in poliuretano-metallo minimizza i componenti del giunto ed elimina potenziali problemi di slittamento associati a design meccanici di serraggio.
I raccordi intercambiabili tra elementi accoppiati e distanziatori consentono di ridurre l'inventario. Raccordi disponibili in acciaio al carbonio, acciaio inox 303-304 o con nichelatura chimica.
Divisibile in due parti per un facile montaggio e sostituzione senza dover rimuovere i mozzi. Non occorre riallineare l'apparecchiatura.
Gli elementi torsionalmente flessibili bilanciati e leggeri ammortizzano i carichi di urto e le vibrazioni per proteggere ed estendere la durata delle apparecchiature collegate.
Abilità di rilevare il disallineamento: rileva il disallineamento inevitabile grazie a forze di reazione ridotte sull'attrezzatura collegata.
Il giunto di colore giallo Heavy Duty Yellow (HDY) offre il 25% di capacità di torsione in più rispetto al giunto standard Omega di colore arancione.
Il giunto di colore verde idroliticamente stabile Hydrolytically Stable Green (HSU) è ideale per applicazioni in ambienti caldi e umidi. L'HSU-J comprende un rivestimento anticorrosione e bulloneria in acciaio inox per una resistenza estrema alla corrosione.
Ulteriori informazioni Giunti elastomerici Omega

Cosa rende Omega diverso dagli altri?

Risultati del principale fornitore di giunti comprovati e testati nel tempo

Prestazioni comprovate e affidabili

I giunti Omega sono stati utilizzati per oltre 40 anni in una varietà di applicazioni esigenti e riconosciuti nel settore quale punto di riferimento come giunti elastomerici pneumatici a due pezzi.

Elementi flessibili Torque-Dense

Il poliuretano appositamente formulato di Omega offre capacità di coppia di picco significativamente più elevate rispetto alle soluzioni in gomma competitive che consentono la selezione di un giunto di dimensioni più ridotte e, in definitiva, un costo totale di gestione (TCO) più basso.

Varietà di dimensioni e opzioni

Oltre ad essere disponibile in 16 misure metriche e imperiali, Omega è disponibile nei modelli Arancione per uso generico, Giallo ad alta densità (HDY) che offre il 25% in più di capacità di coppia e Verde in uretano idroliticamente stabile (HSU) ideale nelle applicazioni in ambienti caldi e umidi. Su richiesta sono disponibili pattini anticorrosione e bulloneria in acciaio inox.

Elementi bilanciati

I semi-elementi Omega sono strettamente abbinati per garantire che il bilanciamento del peso standard sia conforme a ISO G16 (1504 RPM) e AGMA Classe 8, contribuendo a prevenire l'usura prematura dovuta a un accoppiamento sbilanciato.

Chiudi

Documentazione

Omega Installation Manual – Imperial

80152

Manuale | Inglese | 809 KB

Omega Installation Manual French – Imperial

80152-F

Manuale | Francese | 1 MB

Omega Installation Manual Spanish – Imperial

80152-S

Manuale | Spagnolo | 576 KB

Omega Competitive Analysis

CP5-017_LTR

Scheda prodotto | Inglese | 76 KB

Rexnord Omega & Viva Elastomeric Couplings

CP5-021

Brochure | Inglese | 834 KB

Kit e ricambi, Componenti

Kit e ricambi

Kit di viti elastomeriche a testa cilindrica e relativi coperchi.

Visualizza kit e ricambi →

Componenti

Elementi e raccordi elastomerici

Visualizza i componenti →

Supporto prodotto

Contattare Rexnord per ricevere informazioni sui servizi e sui prodotti per Giunti elastomerici Omega.

Nord America

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Al di fuori del Nord America

+32 1544 3811