Tamaño compacto. Desempeño potente.

Diseño mejorado que ofrece una solución del más alto valor para equipos giratorios.

Los acoplamientos de disco Thomas Series XTSR se diseñaron para mejorar los acoplamientos de disco legados de Thomas Series. El mismo desempeño fiable y confiable de la marca Thomas se alcanza a través de una plataforma más económica y modular.
El diseño de paquete de discos totalmente unificado simplifica la instalación al eliminar las piezas sueltas
El recubrimiento estándar de fosfato de manganeso ofrece una resistencia superior a la corrosión
Mazas modulares “de perno” disponibles en tamaños estándar, XL y XXL que permiten grandes capacidades de barreno
El perfil de disco ondulado reduce la rigidez y optimiza la transmisión de torque
El diseño especial del perno con punta cónica facilita el ensamblaje del paquete de disco respecto del diseño de perno de hombro de otros fabricantes
El diseño optimizado ofrece densidad de torque elevado y menor peso del acoplamiento
El modelo adaptador XTSR71 permite la instalación “suelta” de conjuntos centrales preensamblados de fábrica
Los cojinetes de sobrecarga de torque estándar ofrecen protección contra picos de torque transitorios, con opción de reducción de chispas disponible
El diseño de paquete de discos totalmente unificado simplifica la instalación al eliminar las piezas sueltas
El recubrimiento estándar de fosfato de manganeso ofrece una resistencia superior a la corrosión
Mazas modulares “de perno” disponibles en tamaños estándar, XL y XXL que permiten grandes capacidades de barreno
El perfil de disco ondulado reduce la rigidez y optimiza la transmisión de torque
El diseño especial del perno con punta cónica facilita el ensamblaje del paquete de disco respecto del diseño de perno de hombro de otros fabricantes
El diseño optimizado ofrece densidad de torque elevado y menor peso del acoplamiento
El modelo adaptador XTSR71 permite la instalación “suelta” de conjuntos centrales preensamblados de fábrica
Los cojinetes de sobrecarga de torque estándar ofrecen protección contra picos de torque transitorios, con opción de reducción de chispas disponible
Más información sobre Acoplamientos XTSR

Beneficios de Series XTSR

Tamaño óptimo que reduce los costos iniciales

Con opciones de maza estándar, XL y XXL disponibles, el tamaño del eje prácticamente se elimina como limitación en la selección del acoplamiento, que permite la selección del tamaño de acoplamiento más económico en función del torque de la aplicación.

Menor peso del acoplamiento que extiende la vida útil del sistema

La densidad de torque elevada ofrece un desempeño excepcional en un paquete de tamaño físico menor. El peso menor resultante del acoplamiento reduce las cargas sobre los rodamientos y otros equipos conectados, extendiendo así la vida útil del sistema.

Características estándar que simplifican el ensamblaje y la instalación

Los paquetes de discos completamente unificados y los pernos de punta cónica eliminan los desafíos comunes de ensamblaje típicos de los acoplamientos de otros fabricantes. El conjunto central preensamblado XTSR71 permite una instalación rápida sin mover las mazas o equipos conectados.

Modularidad que reduce los costos de inventario

Los paquetes de discos, tornillería y otros componentes se comparten en toda la plataforma XTSR, lo que reduce los requisitos de inventario de piezas de repuesto.
Cerrar
Disponible en el siguiente Tipo

Filter

Categorías de productos

Documentación

Soporte de productos

Póngase en contacto con Rexnord para recibir información de productos y servicios para Acoplamientos XTSR.

Norteamérica

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811

Piezas y paquetes

Piezas y paquetes

Elementos flexibles, mazas, juegos de tornillería.

Ver piezas y paquetes →