
23 items
- T500017X050 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 56 mm
- (D) External Diameter: 50 mm
- (d) Internal Diameter: 17 mm
- T500018X050 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 56 mm
- (D) External Diameter: 50 mm
- (d) Internal Diameter: 18 mm
- T500019X050 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 56 mm
- (D) External Diameter: 50 mm
- (d) Internal Diameter: 19 mm
- T500020X050 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 56 mm
- (D) External Diameter: 50 mm
- (d) Internal Diameter: 20 mm
- T500022X055 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 66 mm
- (D) External Diameter: 55 mm
- (d) Internal Diameter: 22 mm
- T500024X055 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 66 mm
- (D) External Diameter: 55 mm
- (d) Internal Diameter: 24 mm
- T500025X055 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 66 mm
- (D) External Diameter: 55 mm
- (d) Internal Diameter: 25 mm
- T500028X060 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 66 mm
- (D) External Diameter: 60 mm
- (d) Internal Diameter: 28 mm
- T500030X060 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 66 mm
- (D) External Diameter: 60 mm
- (d) Internal Diameter: 30 mm
- T500032X075 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 68 mm
- (D) External Diameter: 75 mm
- (d) Internal Diameter: 32 mm
- T500035X075 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 83 mm
- (D) External Diameter: 75 mm
- (d) Internal Diameter: 35 mm
- T500038X075 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 83 mm
- (D) External Diameter: 75 mm
- (d) Internal Diameter: 38 mm
- T500040X075 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 83 mm
- (D) External Diameter: 75 mm
- (d) Internal Diameter: 40 mm
- T500042X090 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 83 mm
- (D) External Diameter: 90 mm
- (d) Internal Diameter: 42 mm
- T500045X090 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 93 mm
- (D) External Diameter: 90 mm
- (d) Internal Diameter: 45 mm
- T500048X090 MFG #: TollokOut of Stock
- (B) Coupling Length: 93 mm
- (D) External Diameter: 90 mm
- (d) Internal Diameter: 48 mm